ASV-PV 4G, DN 20, 5 kPa - 25 kPa, Buitendraad, Zonder isolatie

003Z5512

ASV-PV DN 20, 5-25 kPa, Buitendraad, zonder isolatie, Automatische inregelafsluiter

Productdata

Bruto gewicht 1.07 Kg
Netto gewicht 1.07 Kg
Volume 2.317 Liter
EAN 5710104081748

 

Aansluittypen Buitendraad
Afsluit functie Ja
Afsluitermaat DN 20
China RoHS compliance Out of scope
Description ASV-PV DN 20, 5-25 kPa, Buitendraad, zonder isolatie, Automatische inregelafsluiter
Drukklasse PN 16
Drukverschil instelling [kPa] [Max] 25 KPa
Drukverschil instelling [kPa] [Min] 5 KPa
Drukverschil over de afsluiter [kPa] [Max] 250 KPa
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Fabrieks instelling [kPa] 10 KPa
Impulsleiding lengte [m] 1.5 m
In scope of WEEE and contain batteries No
Isolatie Zonder isolatie
Kvs-waarden [m³/u] 2.5 m³/h
Mediatemperatuur [°C] [Max] 120 °C
Mediatemperatuur [°C] [Min] 0 °C
Montage positie Retourleiding
Productgroep Automatic balancing
Productnaam SCIP-dossier "ASV-PV DN 15 - 50"
REACH kandidatenlijst stoffen Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossiernr. 4f955b0e-1f38-4945-8238-1c1c60373eeb
Type ASV-PV 4G
UK RoHS compliance Out of scope
Ventielbodymateriaal Messing

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality