MTCV, Versie: A, DN 20

003Z4520

MTCV DN 20, A-versie multifunctionele thermostatische circulatieregelafsluiter

Productdata

Bruto gewicht 0.634 Kilogram
Netto gewicht 0.632 Kilogram
Volume 0.495 Liter
EAN 5710104092119

 

Aansluittypen Binnendraad
Afsluitermaat DN 20
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description MTCV DN 20, A-versie multifunctionele thermostatische circulatieregelafsluiter
Desinfectie functie Nee
Drukklasse PN 10
Drukverschil over de afsluiter [kPa] [Max] 100 KPa
EU RoHS compliance Out of scope
Fabrieks instelling [°C] 50 °C
Kvs-waarden [m³/u] 1.8 m³/h
Mediatemperatuur [°C] [Max] 100 °C
Productgroep Hot water balancing
Productnaam SCIP-dossier MTCV Version A
REACH kandidatenlijst stoffen Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossiernr. 583eb573-86ef-490a-9e9e-7ef8c77b52d8
Temperatuurinstelbereik [°C] [Max] 60 °C
Temperatuurinstelbereik [°C] [min] 35 °C
Type MTCV
UK RoHS compliance Out of scope
Ventielbodymateriaal Rg5
Versie A

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality