MTCV, Versie: A, DN 15

003Z4515

MTCV DN 15, A-versie multifunctionele thermostatische circulatieregelafsluiter

Productdata

Bruto gewicht 0.57 Kilogram
Netto gewicht 0.56 Kilogram
Volume 0.554 Liter
EAN 5710104092102

 

Aansluittypen Binnendraad
Afsluitermaat DN 15
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description MTCV DN 15, A-versie multifunctionele thermostatische circulatieregelafsluiter
Desinfectie functie Nee
Drukklasse PN 10
Drukverschil over de afsluiter [kPa] [Max] 100 KPa
EU RoHS compliance Out of scope
Fabrieks instelling [°C] 50 °C
Kvs-waarden [m³/u] 1.5 m³/h
Mediatemperatuur [°C] [Max] 100 °C
Productgroep Hot water balancing
Productnaam SCIP-dossier MTCV Version A
REACH kandidatenlijst stoffen Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossiernr. 583eb573-86ef-490a-9e9e-7ef8c77b52d8
Temperatuurinstelbereik [°C] [Max] 60 °C
Temperatuurinstelbereik [°C] [min] 35 °C
Type MTCV
UK RoHS compliance Out of scope
Ventielbodymateriaal Rg5
Versie A

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality