LENO MSV-B, DN 15, Low flow, Binnendraad

003Z4030

Dit product is niet meer leverbaar.

MSV-B DN 15 LF, Binnendraad, handmatige inregelafsluiter

Productdata

Bruto gewicht 0.732 Kilogram
Netto gewicht 0.594 Kilogram
Volume 1.339 Liter
EAN 5702420096407

 

Aansluitingen Rp ½
Aansluittypen Binnendraad
Afsluit functie Ja
Afsluitermaat DN 15
Aftapfunctie Nee
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description MSV-B DN 15 LF, Binnendraad, handmatige inregelafsluiter
Drukklasse PN 20
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Flow-type Low flow
Instel schaal Ja
Kvs-waarden [m³/u] 2.5 m³/h
Mediatemperatuur [°C] [Max] 120 °C
Mediatemperatuur [°C] [Min] -20 °C
Productgroep Manual balancing
Productnaam SCIP-dossier MSV-B DN15-DN50 (1)
REACH kandidatenlijst stoffen Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossiernr. e31a4e1f-b706-4ff7-acc3-f3e2d361ce7e
Testpluggen Met testpluggen
Type LENO MSV-B
UK RoHS compliance Out of scope
Ventielbodymateriaal DZR messing

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality