LENO MSV-BD, DN 40, Binnendraad

003Z4005

MSV-BD DN 40, Binnendraad, handmatige inregelafsluiter

Productdata

Bruto gewicht 1.904 Kilogram
Netto gewicht 1.75 Kilogram
Volume 2.206 Liter
EAN 5702420084862

 

Aansluitingen Rp 1½
Aansluittypen Binnendraad
Afsluit functie Ja
Afsluitermaat DN 40
Aftapfunctie Ja
China RoHS compliance Out of scope
Description MSV-BD DN 40, Binnendraad, handmatige inregelafsluiter
Drukklasse PN 20
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
In scope of WEEE and contain batteries No
Instel schaal Ja
Kvs-waarden [m³/u] 26 m³/h
Mediatemperatuur [°C] [Max] 120 °C
Mediatemperatuur [°C] [Min] -20 °C
Productgroep Manual balancing
Productnaam SCIP-dossier MSV-BD DN15-DN50 (2)
REACH kandidatenlijst stoffen Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossiernr. d3bbd2ff-8ad7-4cf6-81e8-999b1f153c41
Testpluggen Met testpluggen
Type LENO MSV-BD
UK RoHS compliance Out of scope
Ventielbodymateriaal DZR messing
Verschildrukbereik [bar] [Max] 2.5 bar

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality