CCR2+

003Z3851

CCR2+ regelaar, desinfectieprocesregeling en temperatuurregistratie

Productdata

Bruto gewicht 0.442 Kilogram
Netto gewicht 0.3 Kilogram
Volume 2.053 Liter
EAN 5702428512718

 

Data-communicatie protocollen Modbus RTU RS485
Modbus TCP/IP
Description CCR2+ regelaar, desinfectieprocesregeling en temperatuurregistratie
Energieverbruik [standby] [W] 10 W
EU RoHS compliance Yes with exemptions
In scope of WEEE and contain batteries No
Installatie DIN-rail 35 mm
IP protection class IP20
Label product Yes
Omgevingstemperatuur [°C] [Max] 50 °C
Omgevingstemperatuur [°C] [Min] 0 °C
Productgroep Hot water balancing
REACH kandidatenlijst stoffen Lead (CAS no. 7439-92-1)
Type CCR2+
Voedingsspanning [V] DC 24 V

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality