ChangeOver6-afsluiter, DN 20

003Z3151

ChangeOver6 DN 20, gemotoriseerde 6-weg kogelafsluiter

Productdata

Bruto gewicht 1.854 Kilogram
Netto gewicht 1.75 Kilogram
Volume 1.386 Liter
EAN 5702428960212

 

Aansluittypen Binnendraad
Afsluit druk [kPa] [Max] 801 KPa
Afsluit functie Ja
China RoHS compliance Out of scope
Description ChangeOver6 DN 20, gemotoriseerde 6-weg kogelafsluiter
Drukklasse PN 16
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
In scope of WEEE and contain batteries No
Kvs-waarden [m³/u] 4 m³/h
Label product Yes
Mediatemperatuur [°C] [Max] 90 °C
Mediatemperatuur [°C] [Min] 0 °C
Motor aansluiting Quick fix aansluiting
Productgroep Other valves
Productnaam SCIP-dossier 003Z3151
REACH kandidatenlijst stoffen Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossiernr. d1cc861f-3685-4955-b9ef-2f9cb2c117ec
Type ChangeOver6 valve
UK RoHS compliance Out of scope
Ventielbodymateriaal DZR Messing (CW 602N)
Voor afsluiter afmeting DN 20

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality