Productdata

Bruto gewicht 0.73 Kilogram
Netto gewicht 0.69 Kilogram
Volume 1.077 Liter
EAN 5702420082493

 

Aansluittypen Binnendraad
Afsluit functie Ja
Afsluitermaat DN 25
Aftapfunctie Ja
China RoHS compliance Out of scope
Description USV-I DN 25, binnendraad, regelafsluiter
Drukklasse PN 16
Drukverschil over de afsluiter [kPa] [Max] 150 KPa
Flowbegrenzing Ja
In scope of WEEE and contain batteries No
Instel schaal Ja
Kvs-waarden [m³/u] 4 m³/h
Mediatemperatuur [°C] [Max] 120 °C
Mediatemperatuur [°C] [Min] -20 °C
Productgroep Manual balancing
REACH kandidatenlijst stoffen Lead (CAS no. 7439-92-1)
Type USV-I
UK RoHS compliance Out of scope
Ventielbodymateriaal Messing

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality