AB-QM Flexo, DN 20, High flow, Met testpluggen

003Z1624

AB-QM 4.0 Flexo 80 DN20 HF w. strainer

Productdata

Bruto gewicht 2.23 Kilogram
Netto gewicht 1.73 Kilogram
Volume 10.1 Liter
EAN 5702424604691

 

Aansluittypen Binnendraad
Afsluitermaat DN 20
Description AB-QM 4.0 Flexo 80 DN20 HF w. strainer
Drukklasse PN 25
Flow nominaal [m³/h] 1.9 m³/h
Flow-type High flow
In scope of WEEE and contain batteries No
Mediatemperatuur [°C] [Max] 95 °C
Mediatemperatuur [°C] [Min] -10 °C
Productgroep Pressure independent balancing and control valves
Testpluggen Met testpluggen
Type AB-QM Flexo

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality