AB-PM, DN 40, Buitendraad

003Z1435

AB-PM DN 40, gecombineerde automatische inregelafsluiter

Productdata

Bruto gewicht 7.905 Kilogram
Netto gewicht 6.834 Kilogram
Volume 19.32 Liter
EAN 5710104095493

 

Aansluittypen Buitendraad
Afsluitermaat DN 40
China RoHS compliance Out of scope
Description AB-PM DN 40, gecombineerde automatische inregelafsluiter
Drukklasse PN 16
Drukverschil [kPa] [Max] 400 KPa
Drukverschil [kPa] [Min] 42 KPa
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Impulsleiding lengte [m] 2.5 m
In scope of WEEE and contain batteries No
Mediatemperatuur [°C] [Max] 120 °C
Mediatemperatuur [°C] [Min] -10 °C
Montage positie Retourleiding
Motor aansluiting Danfoss standaard
Nominale flow instelling (Δpr 25 kPa) 5000 L/h
Productgroep Automatic balancing
REACH kandidatenlijst stoffen Lead (CAS no. 7439-92-1)
Type AB-PM
UK RoHS compliance Out of scope
Ventielbodymateriaal Grijs gietijzer EN-GJL-250 (GG-25)

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality