AB-PM, DN 15, Hoge druk, Buitendraad
003Z1412
AB-PM HP DN 15, zonder testpluggen, gecombineerde automatische inregelafsluiter
AB-PM HP DN 15, zonder testpluggen, gecombineerde automatische inregelafsluiter
Bruto gewicht | 0.603 Kilogram |
Netto gewicht | 0.53 Kilogram |
Volume | 1.299 Liter |
EAN | 5710104083711 |
Bruto gewicht | 0.603 Kilogram |
Netto gewicht | 0.53 Kilogram |
Volume | 1.299 Liter |
EAN | 5710104083711 |
Aansluittypen | Buitendraad |
Afsluitermaat | DN 15 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | AB-PM HP DN 15, zonder testpluggen, gecombineerde automatische inregelafsluiter |
Druk versie | Hoge druk |
Drukklasse | PN 16 |
Drukverschil [kPa] [Max] | 400 KPa |
Drukverschil [kPa] [Min] | 28 KPa |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Flow max bij dp=10kpa [m3/h] | 0.5 m³/h |
Impulsleiding lengte [m] | 1.5 m |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Mediatemperatuur [°C] [Max] | 120 °C |
Mediatemperatuur [°C] [Min] | -10 °C |
Montage positie | Aanvoerleiding |
Motor aansluiting | M30 x 1.5 |
Productgroep | Automatic balancing |
Productnaam SCIP-dossier | AB-PM DN15 HP without test plugs |
REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP-dossiernr. | 08b52bd3-d521-4f86-9737-e4f8aa766261 |
Type | AB-PM |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Ventielbodymateriaal | DZR messing CuZn36Pb2AS (CW 602N) |
Aansluittypen | Buitendraad |
Afsluitermaat | DN 15 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | AB-PM HP DN 15, zonder testpluggen, gecombineerde automatische inregelafsluiter |
Druk versie | Hoge druk |
Drukklasse | PN 16 |
Drukverschil [kPa] [Max] | 400 KPa |
Drukverschil [kPa] [Min] | 28 KPa |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Flow max bij dp=10kpa [m3/h] | 0.5 m³/h |
Impulsleiding lengte [m] | 1.5 m |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Mediatemperatuur [°C] [Max] | 120 °C |
Mediatemperatuur [°C] [Min] | -10 °C |
Montage positie | Aanvoerleiding |
Motor aansluiting | M30 x 1.5 |
Productgroep | Automatic balancing |
Productnaam SCIP-dossier | AB-PM DN15 HP without test plugs |
REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP-dossiernr. | 08b52bd3-d521-4f86-9737-e4f8aa766261 |
Type | AB-PM |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Ventielbodymateriaal | DZR messing CuZn36Pb2AS (CW 602N) |