AB-PM, DN 25, Buitendraad

003Z1404

AB-PM DN 25, zonder testpluggen, gecombineerde automatische inregelafsluiter

Productdata

Bruto gewicht 1.418 Kilogram
Netto gewicht 1.338 Kilogram
Volume 2.301 Liter
EAN 5710104034812

 

Aansluittypen Buitendraad
Afsluitermaat DN 25
China RoHS compliance Out of scope
Description AB-PM DN 25, zonder testpluggen, gecombineerde automatische inregelafsluiter
Drukklasse PN 16
Drukverschil [kPa] [Max] 400 KPa
Drukverschil [kPa] [Min] 18 KPa
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Flow max bij dp=10kpa [m3/h] 1.2 m³/h
Impulsleiding lengte [m] 1.5 m
In scope of WEEE and contain batteries No
Mediatemperatuur [°C] [Max] 120 °C
Mediatemperatuur [°C] [Min] -10 °C
Montage positie Aanvoerleiding
Motor aansluiting M30 x 1.5
Productgroep Automatic balancing
Productnaam SCIP-dossier AB-PM DN25 without test plugs
REACH kandidatenlijst stoffen Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossiernr. 51867d79-4bd8-49ae-bb46-2c69a351a29b
Type AB-PM
UK RoHS compliance Out of scope
Ventielbodymateriaal DZR messing CuZn36Pb2AS (CW 602N)

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality