Productdata

Bruto gewicht 0.774 Kilogram
Netto gewicht 0.774 Kilogram
Volume 0.48 Liter
EAN 5702421524756

 

Aansluittypen Buitendraad
Afsluitermaat DN 25
China RoHS compliance Out of scope
Description TVM-H DN 25, thermostatische mengafsluiter
Drukklasse PN 10
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Fabrieks instelling [°C] 70 °C
Geïntegreerde keerklep Nee
In scope of WEEE and contain batteries No
KVS-waarde met keerklep [m3/h] 2.6 m³/h
KVS-waarde zonder keerklep [m3/h] 3 m³/h
Label product Yes
Mediatemperatuur [°C] [Max] 100 °C
Productgroep Hot water balancing
Productnaam SCIP-dossier "003Z1127"
REACH kandidatenlijst stoffen Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossiernr. ff9b3c80-0d59-4769-9d4d-1d6a017826bf
Temperatuurinstelbereik [°C] [Max] 70 °C
Temperatuurinstelbereik [°C] [min] 30 °C
Type TVM-H
UK RoHS compliance Out of scope
Ventielbodymateriaal DZR messing + antikalk behandeling
Verschildrukbereik [bar] [Max] 5 bar

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality