MSV-F2, DN 50, PN 25, Flens

003Z1070

MSV-F2 DN 50 met testpluggen PN25, handmatige inregelafsluiter

Productdata

Bruto gewicht 9.223 Kilogram
Netto gewicht 9.223 Kilogram
Volume 15.339 Liter
EAN 5702421551479

 

Aansluittypen Flens
Afsluit functie Ja
Afsluitermaat DN 50
Aftapfunctie Nee
China RoHS compliance Out of scope
Description MSV-F2 DN 50 met testpluggen PN25, handmatige inregelafsluiter
Drukklasse PN 25
Drukverschil over de afsluiter [kPa] [Max] 200 KPa
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
In scope of WEEE and contain batteries No
Instel schaal Ja
Kvs-waarden [m³/u] 53.8 m³/h
Mediatemperatuur [°C] [Max] 150 °C
Mediatemperatuur [°C] [Min] -10 °C
Productgroep Manual balancing
Productnaam SCIP-dossier MSV-F2 MNF DN15-300
REACH kandidatenlijst stoffen Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossiernr. b53622cd-50a2-4626-a23a-856f12c6983e
Testpluggen Met testpluggen
Type MSV-F2
UK RoHS compliance Out of scope
Ventielbodymateriaal Nodulair ijzer (EN-GJS 400-15)

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality