MSV-F2, DN 200, PN 16, Flens

003Z1067

MSV-F2 DN 200 met testpluggen PN16, handmatige inregelafsluiter

Productdata

Bruto gewicht 229.5 Kilogram
Netto gewicht 199 Kilogram
Volume 633.6 Liter
EAN 5702421551448

 

Aansluittypen Flens
Afsluit functie Ja
Afsluitermaat DN 200
Aftapfunctie Nee
China RoHS compliance Out of scope
Description MSV-F2 DN 200 met testpluggen PN16, handmatige inregelafsluiter
Drukklasse PN 16
Drukverschil over de afsluiter [kPa] [Max] 150 KPa
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
In scope of WEEE and contain batteries No
Instel schaal Ja
Kvs-waarden [m³/u] 685.6 m³/h
Mediatemperatuur [°C] [Max] 130 °C
Mediatemperatuur [°C] [Min] -10 °C
Productgroep Manual balancing
Productnaam SCIP-dossier MSV-F2 MNF DN15-300
REACH kandidatenlijst stoffen Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossiernr. b53622cd-50a2-4626-a23a-856f12c6983e
Testpluggen Met testpluggen
Type MSV-F2
UK RoHS compliance Out of scope
Ventielbodymateriaal Gietijzer (EN-GJL-250)

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality