AB-QM, DN 250, High flow, Met testpluggen, Flens

003Z0718

AB-QM DN 250 HF, met drie testpluggen, Drukgecompenseerde regelafsluiter met geïntegreerde automatische debietbegrenzing

Productdata

Bruto gewicht 378 Kilogram
Netto gewicht 378 Kilogram
Volume 648 Liter
EAN 5702425082146

 

Aansluittypen Flens
Afsluitermaat DN 250
China RoHS compliance Out of scope
Description AB-QM DN 250 HF, met drie testpluggen, Drukgecompenseerde regelafsluiter met geïntegreerde automatische debietbegrenzing
Drukklasse PN 16
Drukverschil [kPa] [Max] 600 KPa
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Flow nominaal [m³/h] 370 m³/h
Flow-type High flow
In scope of WEEE and contain batteries No
Mediatemperatuur [°C] [Max] 120 °C
Mediatemperatuur [°C] [Min] -10 °C
Motor aansluiting Danfoss standaard
Productgroep Pressure independent balancing and control valves
Productnaam SCIP-dossier AB-QM DN250
REACH kandidatenlijst stoffen Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossiernr. dfb47b39-658b-43a4-9ef8-7dfaa7d62cae
Slag [mm] 30 mm
Startdruk [kPa] 60 KPa
Testpluggen Met testpluggen
Type AB-QM
UK RoHS compliance Out of scope
Ventielbodymateriaal Grijs ijzer (EN-GJL-250)
Versie AB-QM

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality