ASV-PV 3G, DN 65, 20 kPa - 40 kPa, Flens

003Z0623

ASV-PV DN 65, 20-40 kPa, Automatische inregelafsluiter

Productdata

Bruto gewicht 42 Kilogram
Netto gewicht 42 Kilogram
Volume 93.055 Liter
EAN 5702421558485

 

Aansluittypen Flens
Afsluit functie Ja
Afsluitermaat DN 65
China RoHS compliance Out of scope
Description ASV-PV DN 65, 20-40 kPa, Automatische inregelafsluiter
Drukklasse PN 16
Drukverschil instelling [kPa] [Max] 40 KPa
Drukverschil instelling [kPa] [Min] 20 KPa
Drukverschil over de afsluiter [kPa] [Max] 250 KPa
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Fabrieks instelling [kPa] 30 KPa
Impulsleiding lengte [m] 2.5 m
In scope of WEEE and contain batteries No
Kvs-waarden [m³/u] 48 m³/h
Mediatemperatuur [°C] [Max] 120 °C
Mediatemperatuur [°C] [Min] -10 °C
Montage positie Retourleiding
Productgroep Automatic balancing
Productnaam SCIP-dossier "ASV-PV Dn 65-100 1"
REACH kandidatenlijst stoffen Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossiernr. 844846e2-e4e6-4453-80a4-8fc4b645ca9a
Type ASV-PV 3G
UK RoHS compliance Out of scope
Ventielbodymateriaal Grijs gietijzer (EN-GJL-250)

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality