Thermogestuurde waterklep, FJVA 20, G, 3/4

003N8244

Bodymateriaal: Messing, Openingsconfiguratie: Opent bij stijgende sensortemp.

Productdata

Bruto gewicht 1.39 Kilogram
Netto gewicht 1.18 Kilogram
Volume 4.082 Liter
EAN 5702423028931

 

Aansluiting inwendig/uitwending Inwendig
Aansluitmaat [in] 3/4
Aansluitstandaard ISO 228-1
Aansluittype G
Bodymateriaal Messing
Bypass (Ø) [inch] 5/64 in
Bypass (Ø) [mm] 2 mm
China RoHS compliance Yes
Cv-waarde [gal/min] 3.9 gal/min
Doorlaatgrootte [mm] 20 mm
Drukverschilbereik [bar] [Max] 10 bar
EU RoHS compliance Out of scope
Fractie doorlaatgrootte [inch] 4/5 in
Goedkeuring EAC
LLC CDC TYSK
PED
RoHS
RoHS China
Hoeveelheid per verpakkingsformaat 10 pc
In scope of WEEE and contain batteries No
Kv-waarde [m³/h] 3.4 m³/h
Max. Werkdruk [bar] 16 bar
Max. Werkdruk [psig] 232 psig
Medium Neutrale media
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Max] 130 °C
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Min] -25 °C
Mediumtemperatuurbereik [°F] [max.] 266 °F
Mediumtemperatuurbereik [°F] [min.] -13 °F
Openingsconfiguratie Opent bij stijgende sensortemp.
Productgroep Water regulating valves
Productnaam Thermogestuurde waterklep
Productnaam SCIP-dossier AVTA FJVA
REACH kandidatenlijst stoffen Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossiernr. a698bb81-6c39-4d14-a29f-0fc686728af9
Temperatuurbereik [°C] [Max] 30 °C
Temperatuurbereik [°C] [Min] 0 °C
Temperatuurbereik [°F] [max.] 86 °F
Temperatuurbereik [°F] [min.] 32 °F
Type FJVA 20
UK RoHS compliance Out of scope
Verpakking Multi-verpakking
Verschildruk [bar] [min.] 0 bar
Verschildruk [psi] [max.] 145 psi
Verschildruk [psi] [min.] 0 psi

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality