Thermogestuurde waterklep, FJVA 15, G, 1/2
003N8210
Bodymateriaal: Messing, Openingsconfiguratie: Opent bij stijgende sensortemp.
Bodymateriaal: Messing, Openingsconfiguratie: Opent bij stijgende sensortemp.
Bruto gewicht | 1.372 Kilogram |
Netto gewicht | 1.177 Kilogram |
Volume | 4.112 Liter |
EAN | 5702423004973 |
Bruto gewicht | 1.372 Kilogram |
Netto gewicht | 1.177 Kilogram |
Volume | 4.112 Liter |
EAN | 5702423004973 |
Aansluiting inwendig/uitwending | Inwendig |
Aansluitmaat [in] | 1/2 |
Aansluitstandaard | ISO 228-1 |
Aansluittype | G |
Bodymateriaal | Messing |
Bypass (Ø) [inch] | 5/64 in |
Bypass (Ø) [mm] | 2 mm |
China RoHS compliance | Yes |
Cv-waarde [gal/min] | 2.2 gal/min |
Doorlaatgrootte [mm] | 15 mm |
Drukverschilbereik [bar] [Max] | 10 bar |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Fractie doorlaatgrootte [inch] | 3/5 in |
Goedkeuring |
EAC LLC CDC TYSK PED RoHS RoHS China |
Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 10 pc |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kv-waarde [m³/h] | 1.9 m³/h |
Max. Werkdruk [bar] | 16 bar |
Max. Werkdruk [psig] | 232 psig |
Medium | Neutrale media |
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Max] | 130 °C |
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Min] | -25 °C |
Mediumtemperatuurbereik [°F] [max.] | 266 °F |
Mediumtemperatuurbereik [°F] [min.] | -13 °F |
Openingsconfiguratie | Opent bij stijgende sensortemp. |
Product Name Description | Thermogestuurde waterklep |
Productgroep | Water regulating valves |
REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP-dossiernr. | d0092edb-0ce7-409a-9808-fda08274cc60 |
Temperatuurbereik [°C] [Max] | 30 °C |
Temperatuurbereik [°C] [Min] | 0 °C |
Temperatuurbereik [°F] [max.] | 86 °F |
Temperatuurbereik [°F] [min.] | 32 °F |
Type | FJVA 15 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Verpakking | Multi-verpakking |
Verschildruk [bar] [min.] | 0 bar |
Verschildruk [psi] [max.] | 145 psi |
Verschildruk [psi] [min.] | 0 psi |
Aansluiting inwendig/uitwending | Inwendig |
Aansluitmaat [in] | 1/2 |
Aansluitstandaard | ISO 228-1 |
Aansluittype | G |
Bodymateriaal | Messing |
Bypass (Ø) [inch] | 5/64 in |
Bypass (Ø) [mm] | 2 mm |
China RoHS compliance | Yes |
Cv-waarde [gal/min] | 2.2 gal/min |
Doorlaatgrootte [mm] | 15 mm |
Drukverschilbereik [bar] [Max] | 10 bar |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Fractie doorlaatgrootte [inch] | 3/5 in |
Goedkeuring |
EAC LLC CDC TYSK PED RoHS RoHS China |
Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 10 pc |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kv-waarde [m³/h] | 1.9 m³/h |
Max. Werkdruk [bar] | 16 bar |
Max. Werkdruk [psig] | 232 psig |
Medium | Neutrale media |
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Max] | 130 °C |
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Min] | -25 °C |
Mediumtemperatuurbereik [°F] [max.] | 266 °F |
Mediumtemperatuurbereik [°F] [min.] | -13 °F |
Openingsconfiguratie | Opent bij stijgende sensortemp. |
Product Name Description | Thermogestuurde waterklep |
Productgroep | Water regulating valves |
REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP-dossiernr. | d0092edb-0ce7-409a-9808-fda08274cc60 |
Temperatuurbereik [°C] [Max] | 30 °C |
Temperatuurbereik [°C] [Min] | 0 °C |
Temperatuurbereik [°F] [max.] | 86 °F |
Temperatuurbereik [°F] [min.] | 32 °F |
Type | FJVA 15 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Verpakking | Multi-verpakking |
Verschildruk [bar] [min.] | 0 bar |
Verschildruk [psi] [max.] | 145 psi |
Verschildruk [psi] [min.] | 0 psi |