Thermogestuurde waterklep, AVTA 25, NPT, 1

003N8100

Bodymateriaal: Messing, Openingsconfiguratie: Opent bij stijgende sensortemp.

Productdata

Bruto gewicht 1.42 Kilogram
Netto gewicht 1.02 Kilogram
Volume 4.12 Liter
EAN 5702423021406

 

Aansluiting inwendig/uitwending Inwendig
Aansluitmaat [in] 1
Aansluitstandaard ANSI/ASME B1.20.1
Aansluittype NPT
Bodymateriaal Messing
China RoHS compliance Yes
Cv-waarde [gal/min] 6.4 gal/min
Doorlaatgrootte [mm] 25 mm
Drukverschilbereik [bar] [Max] 10 bar
EU RoHS compliance Out of scope
Fractie doorlaatgrootte [inch] 1 in
Goedkeuring EAC
LLC CDC TYSK
PED
RoHS
RoHS China
Hoeveelheid per verpakkingsformaat 10 pc
In scope of WEEE and contain batteries No
Kv-waarde [m³/h] 5.5 m³/h
Max. druk op sensor [bar] 25 bar
Max. druk op sensor [psig] 362.6 psig
Max. testdruk [bar] Pe 25 bar
Max. testdruk [psig] 362.6 psig
Max. Werkdruk [bar] 16 bar
Max. Werkdruk [psig] 232 psig
Medium Neutrale media
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Max] 130 °C
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Min] -25 °C
Mediumtemperatuurbereik [°F] [max.] 266 °F
Mediumtemperatuurbereik [°F] [min.] -13 °F
Meer informatie Klep zonder sensorelement
Onderhoud geschikt Reserveonderdelen waterklep
Openingsconfiguratie Opent bij stijgende sensortemp.
Productaccessoires Algemeen toebehoren
Toebehoren waterklep
Productgroep Water regulating valves
Productnaam Thermogestuurde waterklep
REACH kandidatenlijst stoffen Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossiernr. d0092edb-0ce7-409a-9808-fda08274cc60
Stroomrichtingindicator Gebosseleerde 1-richtingspijl
Type AVTA 25
UK RoHS compliance Out of scope
Verpakking Multi-verpakking
Verschildruk [bar] [min.] 0 bar
Verschildruk [psi] [max.] 145 psi
Verschildruk [psi] [min.] 0 psi

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality