Thermogestuurde waterklep, AVTA 15, NPT, 1/2-14

003N6182

Bodymateriaal: Messing, Openingsconfiguratie: Opent bij stijgende sensortemp., Lading type: Universeel

Productdata

Bruto gewicht 1.648 Kilogram
Netto gewicht 1.286 Kilogram
Volume 3.888 Liter
EAN 5702423203406

 

Aansluiting inwendig/uitwending Inwendig
Aansluitmaat [in] 1/2-14
Aansluitstandaard ANSI/ASME B1.20.1
Aansluittype NPT
Bodymateriaal Messing
Capillaire buis lengte fractie [inch] 78 3/4 in
Capillaire leidingwartel binnen-/buitenzijde Inwendig
Capillaire leidingwartel standaard ANSI/ASME B1.20.1
China RoHS compliance Yes
Cv-waarde [gal/min] 2.2 gal/min
Doorlaatgrootte [mm] 15 mm
Drukverschilbereik [bar] [Max] 10 bar
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(b), 6(c)
Fractie doorlaatgrootte [inch] 3/5 in
Goedkeuring EAC
LLC CDC TYSK
PED
RoHS
RoHS China
Hoeveelheid per verpakkingsformaat 10 pc
In scope of WEEE and contain batteries No
Kv-waarde [m³/h] 1.9 m³/h
Lading type Universeel
Lengte capillair [mm] 2000 mm
Max. druk op sensor [bar] 25 bar
Max. druk op sensor [psig] 362.6 psig
Max. sensortemperatuur [°C] 125 °C
Max. sensortemperatuur [°F] 257 °F
Max. testdruk [bar] Pe 25 bar
Max. testdruk [psig] 362.6 psig
Max. Werkdruk [bar] 16 bar
Max. Werkdruk [psig] 232 psig
Medium Neutrale media
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Max] 130 °C
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Min] -25 °C
Mediumtemperatuurbereik [°F] [max.] 266 °F
Mediumtemperatuurbereik [°F] [min.] -13 °F
Onderhoud geschikt Reserveonderdelen waterklep
Openingsconfiguratie Opent bij stijgende sensortemp.
Productaccessoires Algemeen toebehoren
Toebehoren waterklep
Productgroep Water regulating valves
Productnaam Thermogestuurde waterklep
REACH kandidatenlijst stoffen Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossiernr. d0092edb-0ce7-409a-9808-fda08274cc60
Sensor afmeting (Ø x L) [inch] 23/32 x 8 1/4 in
Sensor afmeting (Ø x L) [mm] 18 x 210 mm
Stroomrichtingindicator Gebosseleerde 1-richtingspijl
Temperatuurbereik [°C] [Max] 90 °C
Temperatuurbereik [°C] [Min] 50 °C
Temperatuurbereik [°F] [max.] 194 °F
Temperatuurbereik [°F] [min.] 122 °F
Type AVTA 15
UK RoHS compliance Out of scope
Verpakking Multi-verpakking
Verschildruk [bar] [min.] 0 bar
Verschildruk [psi] [max.] 145 psi
Verschildruk [psi] [min.] 0 psi
Wartelgrootte van capillair [inch] 3/4-14
Warteltype van capillair NPT

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality