Thermogestuurde waterklep, AVTA 25, G, 1

003N4165

Bodymateriaal: Messing, Openingsconfiguratie: Opent bij stijgende sensortemp., Lading type: Universeel

Productdata

Bruto gewicht 1.892 Kilogram
Netto gewicht 1.428 Kilogram
Volume 3.919 Liter
EAN 5702423041626

 

Aansluiting inwendig/uitwending Inwendig
Aansluitmaat [in] 1
Aansluitstandaard ISO 228-1
Aansluittype G
Bodymateriaal Messing
Capillaire buis lengte fractie [inch] 196 3/4 in
Capillaire leidingwartel binnen-/buitenzijde Inwendig
Capillaire leidingwartel standaard ISO 228-1
China RoHS compliance Yes
Cv-waarde [gal/min] 6.4 gal/min
Doorlaatgrootte [mm] 25 mm
Drukverschilbereik [bar] [Max] 10 bar
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(b), 6(c)
Fractie doorlaatgrootte [inch] 1 in
Goedkeuring EAC
LLC CDC TYSK
PED
RoHS
RoHS China
Hoeveelheid per verpakkingsformaat 10 pc
In scope of WEEE and contain batteries No
Kv-waarde [m³/h] 5.5 m³/h
Lading type Universeel
Lengte capillair [mm] 5000 mm
Max. druk op sensor [bar] 25 bar
Max. druk op sensor [psig] 362.6 psig
Max. sensortemperatuur [°C] 90 °C
Max. sensortemperatuur [°F] 194 °F
Max. testdruk [bar] Pe 25 bar
Max. testdruk [psig] 362.6 psig
Max. Werkdruk [bar] 16 bar
Max. Werkdruk [psig] 232 psig
Medium Neutrale media
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Max] 130 °C
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Min] -25 °C
Mediumtemperatuurbereik [°F] [max.] 266 °F
Mediumtemperatuurbereik [°F] [min.] -13 °F
Onderhoud geschikt Reserveonderdelen waterklep
Openingsconfiguratie Opent bij stijgende sensortemp.
Productaccessoires Algemeen toebehoren
Toebehoren waterklep
Productgroep Water regulating valves
Productnaam Thermogestuurde waterklep
REACH kandidatenlijst stoffen Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossiernr. d0092edb-0ce7-409a-9808-fda08274cc60
Sensor afmeting (Ø x L) [inch] 23/32 x 8 1/4 in
Sensor afmeting (Ø x L) [mm] 18 x 210 mm
Stroomrichtingindicator Gebosseleerde 1-richtingspijl
Temperatuurbereik [°C] [Max] 65 °C
Temperatuurbereik [°C] [Min] 25 °C
Temperatuurbereik [°F] [max.] 149 °F
Temperatuurbereik [°F] [min.] 77 °F
Type AVTA 25
UK RoHS compliance Out of scope
Verpakking Multi-verpakking
Verschildruk [bar] [min.] 0 bar
Verschildruk [psi] [max.] 145 psi
Verschildruk [psi] [min.] 0 psi
Wartelgrootte van capillair [inch] 3/4
Warteltype van capillair G

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality