Drukgestuurde waterklep, WVFX 20, 4.00 bar - 26.00 bar, 3.400 m³/h

003N3411

Aansluittype: NPT, Aansluitmaat [in]: 3/4-14, Kv-waarde [m³/h]: 3.400, Openingsconfiguratie: Opent bij stijgende cond.druk, Regel drukbereik [bar]: 4.00 - 26.00, Type aansluiting (koudemiddel): Moer SAE-flarekoppeling

Productdata

Bruto gewicht 1.578 Kg
Netto gewicht 1.345 Kg
Volume 3.898 Liter
EAN 5702428361842

 

Aansluitdiameter - koelmiddel 1/4 in - 6 mm
Aansluiting inwendig/uitwending Inwendig
Aansluitmaat [in] 3/4-14
Aansluitstandaard ANSI/ASME B1.20.1
Aansluittype NPT
Bodymateriaal Messing
Capillaire buis lengte fractie [inch] 78 3/4 in
China RoHS compliance Yes
Compatibiliteit van smeermiddelen Olievrije toepassingen
Cv-waarde [gal/min] 3.9 gal/min
Doorlaatgrootte [mm] 20 mm
Drukverschilbereik [bar] 10 bar
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(b), 6(c)
Fractie doorlaatgrootte [inch] 4/5 in
Goedkeuring C UL US LISTED
EAC
LLC CDC TYSK
PED
RoHS
RoHS China
Goedkeuring bestandsnaam KOUDEMIDDELKLEP 53R0
Hoeveelheid per verpakkingsformaat 10 pc
In scope of WEEE and contain batteries No
Koelmiddel(en) R1234yf
R1234ze(E)
R134a
R22
R32
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R410A
R422B
R422D
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R507A
R513A
R515B
R516A
Kv-waarde [m³/h] 3.4 m³/h
Lengte capillair [mm] 2000 mm
Max. testdruk (koeling) [bar] 29 bar
Max. testdruk (koeling)[psig] 420.6 psig
Max. testdruk [bar] Pe 24 bar
Max. testdruk [psig] 348 psig
Max. Werkdruk [bar] 16 bar
Max. Werkdruk [psig] 232 psig
Medium Zoet water
Neutrale pekel
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Max] 130 °C
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Min] -25 °C
Mediumtemperatuurbereik [°F] [max.] 266 °F
Mediumtemperatuurbereik [°F] [min.] -13 °F
MWP (koudemiddel) [bar] 45.2 bar
MWP (koudemiddel) [psig] 655 psig
Olievrije koelmiddelen R513A
Onderhoud geschikt Reserveonderdelen waterklep
Openingsconfiguratie Opent bij stijgende cond.druk
Product Name Description Drukgestuurde waterklep
Productaccessoires Algemeen toebehoren
Toebehoren waterklep
Productgroep Water regulating valves
Productnaam SCIP-dossier WVS/WVTS
REACH kandidatenlijst stoffen Lead (CAS no. 7439-92-1)
Regel drukbereik [bar] [max.] 26 bar
Regel drukbereik [bar] [min.] 4 bar
Regel drukbereik [psig] [max.] 375 psig
Regel drukbereik [psig] [min.] 60 psig
SCIP-dossiernr. f7d782f1-04df-4c40-bfe2-ea3a06dce79f
Type WVFX 20
Type aansluiting (koudemiddel) Moer SAE-flarekoppeling
UK RoHS compliance Out of scope
UL-goedgekeurde koelmiddelen R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R410A
R422B
R422D
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R507A
R513A
R515B
R516A
Verpakking Multi-verpakking
Verschildruk [psi] 145 psi

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality