Drukgestuurde waterklep, WVFX 15, 3.50 bar - 16.00 bar, 1.900 m³/h

003N2101

Aansluittype: G, Aansluitmaat [in]: 1/2, Kv-waarde [m³/h]: 1.900, Openingsconfiguratie: Opent bij stijgende cond.druk, Regel drukbereik [bar]: 3.50 - 16.00, Type aansluiting (koudemiddel): SAE flare

Productdata

Bruto gewicht 1.306 Kilogram
Netto gewicht 1.12 Kilogram
Volume 4.082 Liter
EAN 5702423203239

 

Aansluitdiameter - koelmiddel 1/4 in - 6 mm
Aansluiting inwendig/uitwending Inwendig
Aansluitmaat [in] 1/2
Aansluitstandaard ISO 228-1
Aansluittype G
Bodymateriaal Roestvrij staal
China RoHS compliance Yes
Compatibiliteit van smeermiddelen Olievrije toepassingen
Contain batteries No
Cv-waarde [gal/min] 2.2 gal/min
Doorlaatgrootte [mm] 15 mm
Drukverschilbereik [bar] 10 bar
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(b)
6(c)
Fractie doorlaatgrootte [inch] 3/5 in
Goedkeuring C UL US LISTED
EAC
LLC CDC TYSK
PED
RoHS
RoHS China
Goedkeuring bestandsnaam KOUDEMIDDELKLEP 53R0
Hoeveelheid per verpakkingsformaat 10 pc
Koelmiddel(en) R1234yf
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R454A
R454C
R455A
R507A
R513A
R515B
R516A
Kv-waarde [m³/h] 1.9 m³/h
Max. testdruk (koeling) [bar] 60 bar
Max. testdruk (koeling)[psig] 870.2 psig
Max. testdruk [bar] Pe 24 bar
Max. testdruk [psig] 348 psig
Max. Werkdruk [bar] 16 bar
Max. Werkdruk [psig] 232 psig
Medium Zoet water
Neutrale pekel
Zeewater
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Max] 130 °C
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Min] -25 °C
Mediumtemperatuurbereik [°F] [max.] 266 °F
Mediumtemperatuurbereik [°F] [min.] -13 °F
MWP (koudemiddel) [bar] 26.4 bar
Olievrije koelmiddelen R513A
Onderhoud geschikt Reserveonderdelen waterklep
Openingsconfiguratie Opent bij stijgende cond.druk
Productaccessoires Algemeen toebehoren
Toebehoren waterklep
Productgroep Water regulating valves
Productnaam Drukgestuurde waterklep
Productnaam SCIP-dossier WVS/WVTS
REACH kandidatenlijst stoffen Lead (CAS no. 7439-92-1)
Regel drukbereik [bar] [max.] 16 bar
Regel drukbereik [bar] [min.] 3.5 bar
SCIP-dossiernr. f7d782f1-04df-4c40-bfe2-ea3a06dce79f
Type WVFX 15
Type aansluiting (koudemiddel) SAE flare
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Yes
UL-goedgekeurde koelmiddelen R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R507A
R513A
R515B
R516A
Verpakking Multi-verpakking
Verschildruk [psi] 145 psi

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality