Garantie toevoegen
Product is aan winkelwagen toegevoegd
003N1105 is aan het winkelmandje toegevoegd
Kies een garantie uit de onderstaande lijst om deze toe te passen op uw frequentieregelaar. Vergeet niet dat u slechts één garantie kunt selecteren en als u meerdere frequentieregelaars hebt, wordt dezelfde garantie aan elke frequentieregelaar gekoppeld. Houd er rekening mee dat u het aantal van uw frequentieregelaars na het toevoegen van de garantie niet meer kunt wijzigen.
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
Drukgestuurde waterklep, WVFX 10, 4.00 bar - 23.00 bar, 1.400 m³/h
- Photos :
- Drawing :
- Videos :
Drukgestuurde waterklep, WVFX 10, 4.00 bar - 23.00 bar, 1.400 m³/h
003N1105
Aansluittype: G, Aansluitmaat [in]: 3/8, Kv-waarde [m³/h]: 1.400, Openingsconfiguratie: Opent bij stijgende cond.druk, Regel drukbereik [bar]: 4.00 - 23.00, Type aansluiting (koudemiddel): SAE flare