Toebehoren waterkleppen, Wartel voor capillair

003N0157

Type: Accessoire, Wartel voor capillair, Wartelgrootte van capillair [inch]: 1/2-14, Warteltype van capillair: NPT, Verpakking: Multi-verpakking, Hoeveelheid per verpakkingsformaat: 200

Productdata

Bruto gewicht 0.055 Kilogram
Netto gewicht 0.048 Kilogram
Volume 0.989 Liter
EAN 5702423018123

 

Capillaire leidingwartel binnen-/buitenzijde Extern
Capillaire leidingwartel standaard ANSI/ASME B1.20.1
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
EU RoHS compliance Out of scope
Gebruikt in product AVTA
AVTB
Hoeveelheid per verpakkingsformaat 200 pc
Productgroep Water valves accessories
Productnaam Wartel voor capillair
REACH kandidatenlijst stoffen Lead (CAS no. 7439-92-1)
Sensor afmeting (Ø x L) [inch] 3/8 x 7 3/32 in
Sensor afmeting(Ø x L) [mm] 9.5 x 150 mm
9.5 x 180 mm
Type Accessory
Type aanduiding Wartel voor capillair
Verpakking Multi-verpakking
Wartelgrootte van capillair [inch] 1/2-14
Warteltype van capillair NPT

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality