AVTB, 30 °C - 100 °C, 15 mm, 2.3 m

003N0131

AVTB thermost.mot 30-100 2,3m #9,5x150mm

Productdata

Bruto gewicht 0.42 Kilogram
Netto gewicht 0.399 Kilogram
Volume 1.959 Liter
EAN 5702421100073

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description AVTB thermost.mot 30-100 2,3m #9,5x150mm
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Functie Temp.regelaar
Impulsleiding materiaal Koper mat. nr 2.0090
Lengte capillaire buis [m] 2.3 m
Mediatemperatuur bij sensor [°C] [Max] 130 °C
Omgevingstemperatuur [°C] [Max] 70 °C
Omgevingstemperatuur [°C] [Min] 0 °C
Productgroep Actuators - Temperature
REACH kandidatenlijst stoffen Lead (CAS no. 7439-92-1)
Sensoraansluiting M14x1 / R1/2 uitw. schroefdraad acc. DIN 2999
Temperatuurinstelbereik [°C] [Max] 100 °C
Temperatuurinstelbereik [°C] [min] 30 °C
Temperatuursensordiameter [mm] 9.5 mm
Temperatuursensorlengte [mm] 150 mm
Temperatuursensormateriaal Koper mat. nr 2.0090
Tijdconstante [s] 25 "
Transporttemperatuur [°C] [Max] 50 °C
Transporttemperatuur [°C] [Min] -20 °C
Type AVTB
UK RoHS compliance Out of scope

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality