Thermostatisch geregelte Kühlwasserventile, AVTA 20, G, 3/4

003N0046

VVS: 5402235

Werkstoff Gehäuse: Messing, Öffnungskonfiguration: Öffnet bei steigendem Temperaturfühler, Füllungsart: Masse

Produktdetails

Bruttogewicht 1.54 Kilogram
Gewicht netto 1.195 Kilogram
Volume 4.082 Liter
EAN 5702423024025

 

Anschluss Innen/Außen Intern
Anschlussgröße [in] 3/4
Anschlusstyp G
Anteil Düsengröße [in] 4/5 in
Anteil Kapillarrohrlänge [in] 78 3/4 in
Anzeiger Durchflussrichtung Eingestanzter 1-Weg-Pfeil
China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
Cv-Wert [gal/min] 3.9 gal/min
Differenzdruck [bar] [max.] 10 bar
Differenzdruck [bar] [min.] 0 bar
Differenzdruck [psi] [max.] 145 psi
Differenzdruck [psi] [min.] 0 psi
Düsengröße [mm] 20 mm
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(b)
6(c)
Fühlerabmessungen (Ø x L) [in] 3/8 x 7 3/32 in
Fühlerabmessungen (Ø x L) [mm] 9.5 x 180 mm
Füllungsart Masse
Kapillarrohranschluss Größe [in] 1/2
Kapillarrohranschluss intern/extern Intern
Kapillarrohranschluss Standard ISO 228-1
Kapillarrohranschluss Typ G
Kapillarrohrlänge [mm] 2000 mm
Kv-Wert [m³/h] 3.4 m³/h
Max. Fühlerdruck [bar] 25 bar
Max. Fühlerdruck [psig] 362.6 psig
Max. Fühlertemperatur [°C] 90 °C
Max. Fühlertemperatur [°F] 194 °F
Max. Prüfdruck [bar] Pe 25 bar
Max. Prüfdruck [psig] 362.6 psig
Max. zul. Betriebsdruck [bar] 16 bar
Max. zul. Betriebsdruck [psig] 232 psig
Media Neutrales Medium
Mediumstemperaturbereich [°C] [max.] 130 °C
Mediumstemperaturbereich [°C] [min.] -25 °C
Mediumstemperaturbereich [°F] [max.] 266 °F
Mediumstemperaturbereich [°F] [min.] -13 °F
Menge je Verpackungseinheit 10 pc
Produktgruppe Water regulating valves
Produktname Thermostatisch geregelte Kühlwasserventile
Produktzubehör Allgemeines Zubehör
Kühlwasserregler Zubehör
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-Dossier Nr. a698bb81-6c39-4d14-a29f-0fc686728af9
SCIP-Dossier Produktname AVTA FJVA
Standardmäßiger Anschluss ISO 228-1
Temperaturbereich [°C] [max.] 65 °C
Temperaturbereich [°C] [min.] 25 °C
Temperaturbereich [°F] [max.] 149 °F
Temperaturbereich [°F] [min.] 77 °F
Typ AVTA 20
Verpackungseinheit Multi-Pack
wartbar Kühlwasserregler Ersatzteile
Werkstoff Gehäuse Messing
Öffnungskonfiguration Öffnet bei steigendem Temperaturfühler

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality