Thermogestuurde waterklep, AVTA 20, G, 3/4

003N0043

Bodymateriaal: Messing, Openingsconfiguratie: Opent bij stijgende sensortemp., Lading type: Massa

Productdata

Bruto gewicht 1.523 Kilogram
Netto gewicht 1.02 Kilogram
Volume 4.082 Liter
EAN 5702423003211

 

Aansluiting inwendig/uitwending Inwendig
Aansluitmaat [in] 3/4
Aansluitstandaard ISO 228-1
Aansluittype G
Bodymateriaal Messing
Capillaire buis lengte fractie [inch] 78 3/4 in
Capillaire leidingwartel binnen-/buitenzijde Inwendig
Capillaire leidingwartel standaard ISO 228-1
China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
Cv-waarde [gal/min] 3.9 gal/min
Doorlaatgrootte [mm] 20 mm
Drukverschilbereik [bar] [Max] 10 bar
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(b)
6(c)
Fractie doorlaatgrootte [inch] 4/5 in
Goedkeuring EAC
LLC CDC TYSK
PED
RoHS
RoHS China
Hoeveelheid per verpakkingsformaat 10 pc
Kv-waarde [m³/h] 3.4 m³/h
Lading type Massa
Lengte capillair [mm] 2000 mm
Max. druk op sensor [bar] 25 bar
Max. druk op sensor [psig] 362.6 psig
Max. sensortemperatuur [°C] 57 °C
Max. sensortemperatuur [°F] 134.6 °F
Max. testdruk [bar] Pe 25 bar
Max. testdruk [psig] 362.6 psig
Max. Werkdruk [bar] 16 bar
Max. Werkdruk [psig] 232 psig
Medium Neutrale media
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Max] 130 °C
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Min] -25 °C
Mediumtemperatuurbereik [°F] [max.] 266 °F
Mediumtemperatuurbereik [°F] [min.] -13 °F
Onderhoud geschikt Reserveonderdelen waterklep
Openingsconfiguratie Opent bij stijgende sensortemp.
Productaccessoires Algemeen toebehoren
Toebehoren waterklep
Productgroep Water regulating valves
Productnaam Thermogestuurde waterklep
Productnaam SCIP-dossier AVTA FJVA
REACH kandidatenlijst stoffen Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossiernr. a698bb81-6c39-4d14-a29f-0fc686728af9
Sensor afmeting (Ø x L) [inch] 3/8 x 7 3/32 in
Sensor afmeting(Ø x L) [mm] 9.5 x 180 mm
Stroomrichtingindicator Gebosseleerde 1-richtingspijl
Temperatuurbereik [°C] [Max] 30 °C
Temperatuurbereik [°C] [Min] 0 °C
Temperatuurbereik [°F] [max.] 86 °F
Temperatuurbereik [°F] [min.] 32 °F
Type AVTA 20
Verpakking Multi-verpakking
Verschildruk [bar] [min.] 0 bar
Verschildruk [psi] [max.] 145 psi
Verschildruk [psi] [min.] 0 psi
Wartelgrootte van capillair [inch] 1/2
Warteltype van capillair G

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality