Flow indicator

003L8310

Flow-indicator, 0-1 bar, meetinstrument voor flow- en drukmeting in verwarmings-, koelings- en tapwatersystemen

Productdata

Bruto gewicht 4.814 Kilogram
Netto gewicht 4.814 Kilogram
Volume 20.825 Liter
EAN 5702420113456

 

Description Flow-indicator, 0-1 bar, meetinstrument voor flow- en drukmeting in verwarmings-, koelings- en tapwatersystemen
Gewicht [kg] 4.48 kg
Hysterese (+/-) [%] 2.5 %
In scope of WEEE and contain batteries No
Kalibratie Wanneer de pointer in de verkeerde positie staat
Mediatemperatuur [°C] [Max] 150 °C
Mediatemperatuur [°C] [Min] -5 °C
Productbeschrijving Flowindicator 0-1 bar
Productgroep Manual balancing
REACH kandidatenlijst stoffen Lead (CAS no. 7439-92-1)
Statische druk [bar] 10 KPa
Type Flow Indicator
Verpakking Enkelvoudige verpakking
Verschildrukbereik [bar] [Max] 1 bar
Verschildrukbereik [bar] [Min] 0 bar

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality