Afsluithandknop voor ASV-I DN 20 (zwart)

003L8156

Afsluithandknop voor ASV-I DN 20 (zwart)

Productdata

Bruto gewicht 0.022 Kilogram
Netto gewicht 0.022 Kilogram
Volume 0.48 Liter
EAN 5702421602669

 

Aansluiting op afsluiter DN 20
Contain batteries No
Description Afsluithandknop voor ASV-I DN 20 (zwart)
Gebruik ASV-I, USV-I
Pakketbreedte [mm] 148 mm
Pakketdiepte [mm] 120 mm
Pakkethoogte [mm] 27 mm
Productgroep Automatic balancing
REACH kandidatenlijst stoffen Lead (CAS no. 7439-92-1)
Type Automatic balancing accessories

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality