ASV-M, DN 32, Binnendraad

003L7694

ASV-M DN 32, binnendraad, afsluiter

Productdata

Bruto gewicht 1.324 Kilogram
Netto gewicht 1.075 Kilogram
Volume 8.172 Liter
EAN 5702421528099

 

Aansluittypen Binnendraad
Afsluit functie Ja
Afsluitermaat DN 32
Aftapfunctie Nee
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description ASV-M DN 32, binnendraad, afsluiter
Drukklasse PN 16
Drukverschil over de afsluiter [kPa] [Max] 150 KPa
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Flowbegrenzing Ja
Instel schaal Nee
Kvs-waarden [m³/u] 6.3 m³/h
Mediatemperatuur [°C] [Max] 120 °C
Mediatemperatuur [°C] [Min] -20 °C
Montage positie Aanvoerleiding
Productgroep Automatic balancing
Productnaam SCIP-dossier ASV-M 32 INTERNAL TEREAD
REACH kandidatenlijst stoffen Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossiernr. ef09b1e9-8d66-4f96-a6be-24249704d90c
Type ASV-M
UK RoHS compliance Out of scope
Ventielbodymateriaal Messing

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality