ASV-I, DN 32, Binnendraad

003L7644

ASV-I DN 32, binnendraad, regelafsluiter

Productdata

Bruto gewicht 1.338 Kilogram
Netto gewicht 1.336 Kilogram
Volume 8.406 Liter
EAN 5702421527948

 

Aansluittypen Binnendraad
Afsluit functie Ja
Afsluitermaat DN 32
Aftapfunctie Nee
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description ASV-I DN 32, binnendraad, regelafsluiter
Drukklasse PN 16
Drukverschil over de afsluiter [kPa] [Max] 150 KPa
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Flowbegrenzing Ja
Instel schaal Ja
Kvs-waarden [m³/u] 6.3 m³/h
Mediatemperatuur [°C] [Max] 120 °C
Mediatemperatuur [°C] [Min] -20 °C
Montage positie Aanvoerleiding
Productgroep Automatic balancing
Productnaam SCIP-dossier "ASV-I/M"
REACH kandidatenlijst stoffen Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossiernr. 4567dfbb-3fcc-4ed0-933d-1de3340929b3
Type ASV-I
UK RoHS compliance Out of scope
Ventielbodymateriaal Messing

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality