Productdata

Bruto gewicht 0.478 Kilogram
Netto gewicht 0.476 Kilogram
Volume 3.06 Liter
EAN 5702421527924

 

Aansluittypen Binnendraad
Afsluit functie Ja
Afsluitermaat DN 20
Aftapfunctie Nee
China RoHS compliance Out of scope
Description ASV-I DN 20, binnendraad, regelafsluiter
Drukklasse PN 16
Drukverschil over de afsluiter [kPa] [Max] 150 KPa
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Flowbegrenzing Ja
In scope of WEEE and contain batteries No
Instel schaal Ja
Kvs-waarden [m³/u] 2.5 m³/h
Mediatemperatuur [°C] [Max] 120 °C
Mediatemperatuur [°C] [Min] -20 °C
Montage positie Aanvoerleiding
Productgroep Automatic balancing
Productnaam SCIP-dossier "ASV-I/M"
REACH kandidatenlijst stoffen Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossiernr. 4567dfbb-3fcc-4ed0-933d-1de3340929b3
Type ASV-I
UK RoHS compliance Out of scope
Ventielbodymateriaal Messing

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality