Automatische bypassregeling, AVDO, DN 15, Recht, Buitendraad, Buitendraad

003L6020

Automatische regelafsluiter met debietbegrenzer

Productdata

Bruto gewicht 0.644 Kilogram
Netto gewicht 0.644 Kilogram
Volume 1.083 Liter
EAN 5702420018027

 

Aansluitingen 1/2"
Aansluitmaat binnen G 3/4 A
Aansluitmaat buiten G 3/4 A
Aansluittypen Threaded
Afsluitermaat DN 15
Contain batteries No
Description Automatische regelafsluiter met debietbegrenzer
Instelling [bar] [Max] 0.5 bar
Instelling [bar] [Min] 0.05 bar
Ontwerp Recht
Productgroep Automatic Bypass Control
Productnaam SCIP-dossier AVDO COMMERCIAL 15
REACH kandidatenlijst stoffen Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossiernr. 5d85a5b4-12ae-4974-b468-8f08d6136f16
Stromingstemperatuur [°C] [Max] 120 °C
Type AVDO
Type inlaataansluiting Buitendraad
Type uitlaat aanlsuiting Buitendraad
Verschildrukbereik [bar] [Max] 0.5 bar
Werkdruk [bar] [Max] 10 bar

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality