Automatische bypassregeling, AVDO, DN 20, Haaks, Binnendraad, Buitendraad

003L6008

Automatische regelafsluiter met debietbegrenzer

Productdata

Bruto gewicht 0.8 Kilogram
Netto gewicht 0.768 Kilogram
Volume 1.06 Liter
EAN 5702420017129

 

Aansluitingen 3/4"
Aansluitmaat binnen Rp 3/4
Aansluitmaat buiten R 3/4
Aansluittypen Threaded
Afsluitermaat DN 20
Description Automatische regelafsluiter met debietbegrenzer
EU RoHS compliance Yes with exemptions
In scope of WEEE and contain batteries No
Instelling [bar] [Max] 0.5 bar
Instelling [bar] [Min] 0.05 bar
Ontwerp Haaks
Productgroep Automatic Bypass Control
Productnaam SCIP-dossier AVDO COMMERCIAL 20
REACH kandidatenlijst stoffen Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossiernr. 8d736b0d-4ef5-4b75-a470-3b3ad31b8da6
Stromingstemperatuur [°C] [Max] 120 °C
Type AVDO
Type inlaataansluiting Binnendraad
Type uitlaat aanlsuiting Buitendraad
Verschildrukbereik [bar] [Max] 0.5 bar
Werkdruk [bar] [Max] 10 bar

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality