Automatische bypassregeling, AVDO, DN 15, Haaks, Binnendraad, Binnendraad

003L6002

Automatische regelafsluiter met debietbegrenzer

Productdata

Bruto gewicht 0.632 Kilogram
Netto gewicht 0.632 Kilogram
Volume 1.112 Liter
EAN 5702420017136

 

Aansluitingen 1/2"
Aansluitmaat binnen Rp 1/2
Aansluitmaat buiten Rp 1/2
Aansluittypen Threaded
Afsluitermaat DN 15
Description Automatische regelafsluiter met debietbegrenzer
In scope of WEEE and contain batteries No
Instelling [bar] [Max] 0.5 bar
Instelling [bar] [Min] 0.05 bar
Ontwerp Haaks
Productgroep Automatic Bypass Control
Productnaam SCIP-dossier AVDO COMMERCIAL 15
REACH kandidatenlijst stoffen Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossiernr. 5d85a5b4-12ae-4974-b468-8f08d6136f16
Stromingstemperatuur [°C] [Max] 120 °C
Type AVDO
Type inlaataansluiting Binnendraad
Type uitlaat aanlsuiting Binnendraad
Verschildrukbereik [bar] [Max] 0.5 bar
Werkdruk [bar] [Max] 10 bar

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality