AVPL, PN 16, DN 15, 1 m³/h, 0.05 bar - 0.25 bar, Buitendraad, G 3/4 A

003L5030

AVPL PN16 15/1 0,05-0,25 uitw. dr retour

Productdata

Bruto gewicht 0.639 Kilogram
Netto gewicht 0.639 Kilogram
Volume 1.048 Liter
EAN 5702421600009

 

Aansluitmaat G 3/4 A
Aansluittypen Buitendraad
Aantal poorten 2
Afsluitermaat DN 15
Cavitatiefactor 0.5
Cavitatiefactor 100% 0.41
Cavitatiefactor 25% 0.69
Cavitatiefactor 50% 0.62
Cavitatiefactor 75% 0.6
Contain batteries No
Description AVPL PN16 15/1 0,05-0,25 uitw. dr retour
Diameter [mm] 15 mm
Druk nominaal [bar] 16 bar
Drukklasse PN 16
Drukregelaar Drukverschilregelaar
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Flowbegrenzing Nee
Flowregeling Nee
Functie Drukverschilregelaar
Functie VSP - P Ja
Function VSP - Q Nee
Function VSP - T Nee
Instellen van het drukverschil [bar] [Max] 0.25 bar
Instellen van het drukverschil [bar] [Min] 0.05 bar
Insteltype Adjustable
Kvs-waarden [m³/u] 1 m³/h
Media pH [Max] 10
Media pH [Min] 7
Mediatemperatuur [°C] [Max] 120 °C
Mediatemperatuur [°C] [Min] 2 °C
Medium alternatief Glycolwater tot 30%
Montageversie Retour
Motor membraanhuismateriaal EPDM
PN alternatief VSP 10
Productgroep Pressure flow controllers
REACH kandidatenlijst stoffen Lead (CAS no. 7439-92-1)
Spindelpositie Normaal open
Toegestane media District heating/cooling circulation water
Toepassing Verwarming en koeling
Type AVPL
Ventielbodymateriaal DZR messing CuZn36Pb2AS (CW 602N)
Ventielconus DP materiaal Roestvrij staal
Ventielzittingmateriaal Roestvrij staal
Verschildrukbereik [bar] [Max] 4.5 bar

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality