Retourtemperatuurbegrenzers, FJVR afsluiters, DN 15, Haaks
003L1013
Retourtemperatuurbegrenzer – afsluiter, type FJVR, moet worden gecombineerd met FJVR regelelement
Retourtemperatuurbegrenzer – afsluiter, type FJVR, moet worden gecombineerd met FJVR regelelement
Bruto gewicht | 0.3 Kilogram |
Netto gewicht | 0.292 Kilogram |
Volume | 0.327 Liter |
EAN | 5702421034606 |
Bruto gewicht | 0.3 Kilogram |
Netto gewicht | 0.292 Kilogram |
Volume | 0.327 Liter |
EAN | 5702421034606 |
Aansluitmaat binnen | R 1/2 |
Aansluitmaat buiten | Rp 1/2 |
Afsluitermaat | DN 15 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | Retourtemperatuurbegrenzer – afsluiter, type FJVR, moet worden gecombineerd met FJVR regelelement |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(c) |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Inhoud van set | Afsluiter |
Kvs-waarden [m³/u] | 0.68 m³/h |
Ontwerp | Haaks |
Productgroep | Return temperature limiters |
Productnaam SCIP-dossier | FJVR valve |
REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP-dossiernr. | 246d268a-f104-48a5-bcc5-ae3047c4799d |
Stromingstemperatuur [°C] [Max] | 120 °C |
Testdruk [bar] | 16 bar |
Type | FJVR valves |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Verschildrukbereik [bar] [Max] | 1 bar |
Werkdruk [bar] [Max] | 10 bar |
Aansluitmaat binnen | R 1/2 |
Aansluitmaat buiten | Rp 1/2 |
Afsluitermaat | DN 15 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | Retourtemperatuurbegrenzer – afsluiter, type FJVR, moet worden gecombineerd met FJVR regelelement |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(c) |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Inhoud van set | Afsluiter |
Kvs-waarden [m³/u] | 0.68 m³/h |
Ontwerp | Haaks |
Productgroep | Return temperature limiters |
Productnaam SCIP-dossier | FJVR valve |
REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP-dossiernr. | 246d268a-f104-48a5-bcc5-ae3047c4799d |
Stromingstemperatuur [°C] [Max] | 120 °C |
Testdruk [bar] | 16 bar |
Type | FJVR valves |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Verschildrukbereik [bar] [Max] | 1 bar |
Werkdruk [bar] [Max] | 10 bar |