Combi-regelafsluiter, FHV-WR, FHV-R, 3/4, 0.9 m³/h, 6 bar

003L1000

FHV-FJVR VLOERVERWARMINGSAFSLUITER

Productdata

Bruto gewicht 0.944 Kilogram
Netto gewicht 0.932 Kilogram
Volume 3.375 Liter
EAN 5702420037714

 

Aansluiting afsluiter Danfoss FJVR
Aansluitmaat 3/4
Aftap KVS-waarde [m3/h] 0.9 m³/h
Description FHV-FJVR VLOERVERWARMINGSAFSLUITER
Drukverschilbereik [bar] [Max] 6 bar
Gebalanceerde testdruk [bar] 10 bar
Productgroep Regulating Combi Valve, FHV
Productnaam SCIP-dossier FHV-FJVR FLOOR HEATING VALVE
REACH kandidatenlijst stoffen Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossiernr. f302f270-580a-4268-960b-32105844b2f6
Stromingstemperatuur [°C] [Max] 90 °C
Type FHV-R
Werkdruk [bar] [Max] 6 bar

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality