H-blok afsluiters, RLV-KB, Recht

003L0391

RLV-KB Lockshield valve 3/4" straight

Productdata

Bruto gewicht 0.288 Kilogram
Netto gewicht 0.27 Kilogram
Volume 0.12 Liter
EAN 5714279001518

 

Aansluiting naar radiator G 3/4 A
Aansluiting naar systeem G 3/4
Afsluitermaat 20
China RoHS compliance Out of scope
Description RLV-KB Lockshield valve 3/4" straight
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Hart-op-hartafstand [mm] 50 mm
In scope of WEEE and contain batteries No
Kvs-waarden [m³/u] 1.4 m³/h
Ontwerp Recht
Oppervlak Vernikkeld
Productgroep H-piece valves
Productnaam SCIP-dossier RLV-KB 3/4" H-piece 1
REACH kandidatenlijst stoffen Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossiernr. a450b4b4-df56-4e46-843d-0690a6668259
Stromingstemperatuur [°C] [Max] 120 °C
Testdruk [bar] 16 bar
Toepassing 2-pijps systeem
Type RLV-KB
UK RoHS compliance Out of scope
UNSPSC-CODE 40141616
Werkdruk [bar] [Max] 10 bar

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality