H-blok afsluiters, RLV-K, Recht

003L0281

Met aftapfunctie, voor 1- of 2-pijpssystemen

Productdata

Bruto gewicht 0.528 Kilogram
Netto gewicht 0.507 Kilogram
Volume 0.32 Liter
EAN 5702421034408

 

Aansluiting naar radiator G 3/4
Aansluiting naar systeem G 3/4
Afsluitermaat 20
China RoHS compliance Out of scope
Description Met aftapfunctie, voor 1- of 2-pijpssystemen
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Hart-op-hartafstand [mm] 50 mm
In scope of WEEE and contain batteries No
Kvs-waarden [m³/u] 1.4 m³/h
Label product Yes
Ontwerp Recht
Oppervlak Vernikkeld
Productgroep H-piece valves
Productnaam SCIP-dossier RLV-K, H-piece
REACH kandidatenlijst stoffen Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossiernr. 9b7b8f78-bd6d-4df4-b0d5-d6386af6d239
Stromingstemperatuur [°C] [Max] 120 °C
Testdruk [bar] 16 bar
Toepassing 1-pijpssysteem
2-pijps systeem
Type RLV-K
UK RoHS compliance Out of scope
UNSPSC-CODE 40141616
Werkdruk [bar] [Max] 10 bar

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality