Schroefdraad koppelingen, PN 25, DN 15, R 1/2; G 3/4, Buitendraad

003H6902

Koppeling uitw.schroefdraad R1/2 PN25 DN15 (G3/4)

Productdata

Bruto gewicht 0.166 Kilogram
Netto gewicht 0.163 Kilogram
Volume 0.125 Liter
EAN 5702421544877

 

Aansluitmaat G 3/4
R 1/2
Aansluittypen Buitendraad
Contain batteries No
Description Koppeling uitw.schroefdraad R1/2 PN25 DN15 (G3/4)
Diameter [mm] 15 mm
Druk nominaal [bar] 25 bar
Drukklasse PN 25
EU RoHS compliance Out of scope
Materiaal Messing CW617N
Productgroep Tailpieces
Productnaam SCIP-dossier Tailpiece
REACH kandidatenlijst stoffen Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossiernr. 019290b8-f80c-472c-ab67-1a012cc47448
Type Thread tailpieces
Verpakking Enkelvoudige verpakking
Verpakkingshoeveelheid 2
Voor afsluiter afmeting DN 15

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality