AVPQT, PN 25, DN 20, Debiet [m3/h]: 0.16 - 3.5, 0.2 bar - 1 bar, Buitendraad, G 1 A, Montageversie: Retour

003H6808

AVPQT PN25 20/6,3 0,2-1,0/0,2 dr ret

Productdata

Bruto gewicht 5.608 Kilogram
Netto gewicht 5.608 Kilogram
Volume 27.273 Liter
EAN 5702421543290

 

Aansluitmaat G 1 A
Aansluittypen Buitendraad
Aantal poorten 2
Afdichting DP materiaal EPDM
Afsluitermaat DN 20
Cavitatiefactor 0.6
Cavitatiefactor 100% 0.41
Cavitatiefactor 25% 0.69
Cavitatiefactor 50% 0.62
Cavitatiefactor 75% 0.6
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Debiet [m3/h] 3 m³/h
Debiet [m³/h] [Max] 3.5 m³/h
Debiet [m³/h] [Min] 0.16 m³/h
Description AVPQT PN25 20/6,3 0,2-1,0/0,2 dr ret
Diameter [mm] 20 mm
Druk nominaal [bar] 16 bar
Drukklasse PN 25
Drukregelaar Drukverschilregelaar
EU RoHS compliance Out of scope
Flowbegrenzer verschildruk - dpb [bar] 0.2 bar
Flowbegrenzing Nee
Flowregeling Ja
Functie Drukverschil, flow en temperatuurregelaar
Functie VSP - P Ja
Function VSP - Q Ja
Function VSP - T Ja
Instellen van het drukverschil [bar] [Max] 1 bar
Instellen van het drukverschil [bar] [Min] 0.2 bar
Insteltype Adjustable
Kvs-waarden [m³/u] 6.3 m³/h
Lekkagewaarde [% Kvs] 0.02
Media pH [Max] 10
Media pH [Min] 7
Mediatemperatuur [°C] [Max] 150 °C
Mediatemperatuur [°C] [Min] 2 °C
Medium alternatief Glycolwater tot 30%
Montageversie Retour
Motor membraanhuismateriaal EPDM
PN alternatief VSP 0
Productgroep Pressure flow controllers
REACH kandidatenlijst stoffen Lead (CAS no. 7439-92-1)
Spindelpositie Normaal open
Toegestane media District heating/cooling circulation water
Toepassing Stadsverwarming
Type AVPQT
UK RoHS compliance Out of scope
Ventielbodymateriaal Rood brons CuSn5ZnPb (Rg5)
Ventielconus DP materiaal Ontzinkend vrij messing CuZn36Pb2As
Ventielzittingmateriaal Roestvrij staal, mat. nr. 1.4571
Verschildrukbereik [bar] [Max] 12 bar

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality