AVQT, PN 25, DN 50, Debiet [m3/h]: 0.8 - 15, Flens, Montageversie: vrij

003H6769

AVQT PN25 50/25 /0,2 flens flow/ret

Productdata

Bruto gewicht 13.852 Kilogram
Netto gewicht 13.852 Kilogram
Volume 25.662 Liter
EAN 5702421542903

 

Aansluittypen Flens
Aantal poorten 2
Afdichting DP materiaal EPDM
Afsluitermaat DN 50
Cavitatiefactor 0.6
Cavitatiefactor 100% 0.34
Cavitatiefactor 25% 0.58
Cavitatiefactor 50% 0.52
Cavitatiefactor 75% 0.5
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Debiet [m3/h] 12 m³/h
Debiet [m³/h] [Max] 15 m³/h
Debiet [m³/h] [Min] 0.8 m³/h
Description AVQT PN25 50/25 /0,2 flens flow/ret
Diameter [mm] 50 mm
Druk nominaal [bar] 25 bar
Drukklasse PN 25
Drukregelaar Nee
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Flowbegrenzer verschildruk - dpb [bar] 0.2 bar
Flowbegrenzing Nee
Flowregeling Ja
Functie Flow en temperatuurregelaar
Functie VSP - P Nee
Function VSP - Q Ja
Function VSP - T Ja
Insteltype None
Kvs-waarden [m³/u] 25 m³/h
Lekkagewaarde [% Kvs] 0.05
Media pH [Max] 10
Media pH [Min] 7
Mediatemperatuur [°C] [Max] 150 °C
Mediatemperatuur [°C] [Min] 2 °C
Medium alternatief Glycolwater tot 30%
Montageversie vrij
Motor membraanhuismateriaal EPDM
PN alternatief VSP 16
Productgroep Pressure flow controllers
REACH kandidatenlijst stoffen Lead (CAS no. 7439-92-1)
Spindelpositie Normaal open
Toegestane media District heating/cooling circulation water
Toepassing Stadsverwarming
Type AVQT
UK RoHS compliance Out of scope
Ventielbodymateriaal Nodulair ijzer EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Ventielconus DP materiaal Ontzinkend vrij messing CuZn36Pb2As
Ventielzittingmateriaal Roestvrij staal, mat. nr. 1.4571
Verschildrukbereik [bar] [Max] 16 bar

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality