AVPB, PN 25, DN 32, Debiet [m3/h]: 0.4 - 10, 0.2 bar - 1 bar, Buitendraad, G 1 3/4 A, Montageversie: Retour

003H6449

AVPB PN25 32/12,5 0,2-1,0 schroefdraad retour

Productdata

Bruto gewicht 5.954 Kilogram
Netto gewicht 5.954 Kilogram
Volume 11.876 Liter
EAN 5702421539682

 

Aansluitmaat G 1 3/4 A
Aansluittypen Buitendraad
Aantal poorten 2
Afdichting DP materiaal EPDM
Afsluitermaat DN 32
Cavitatiefactor 0.6
Cavitatiefactor 100% 0.38
Cavitatiefactor 25% 0.64
Cavitatiefactor 50% 0.57
Cavitatiefactor 75% 0.55
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Debiet [m3/h] 8 m³/h
Debiet [m³/h] [Max] 10 m³/h
Debiet [m³/h] [Min] 0.4 m³/h
Description AVPB PN25 32/12,5 0,2-1,0 schroefdraad retour
Diameter [mm] 32 mm
dPb virtueel 0.2
Druk nominaal [bar] 25 bar
Drukklasse PN 25
Drukregelaar Drukverschilregelaar
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Flowbegrenzing Ja
Flowregeling Nee
Functie Drukverschil en flowbegrenzer
Functie VSP - P Ja
Function VSP - Q Ja
Function VSP - T Nee
Instellen van het drukverschil [bar] [Max] 1 bar
Instellen van het drukverschil [bar] [Min] 0.2 bar
Insteltype Adjustable
Kvs-waarden [m³/u] 12.5 m³/h
Lekkagewaarde [% Kvs] 0.05
Media pH [Max] 10
Media pH [Min] 7
Mediatemperatuur [°C] [Max] 150 °C
Mediatemperatuur [°C] [Min] 2 °C
Medium alternatief Glycolwater tot 30%
Montageversie Retour
Motor membraanhuismateriaal EPDM
PN alternatief VSP 16
Productgroep Pressure flow controllers
REACH kandidatenlijst stoffen Lead (CAS no. 7439-92-1)
Spindelpositie Normaal open
Toegestane media District heating/cooling circulation water
Toepassing Stadsverwarming
Type AVPB
UK RoHS compliance Out of scope
Ventielbodymateriaal Nodulair ijzer EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Ventielconus DP materiaal Ontzinkend vrij messing CuZn36Pb2As
Ventielzittingmateriaal Roestvrij staal, mat. nr. 1.4571
Verschildrukbereik [bar] [Max] 16 bar

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality