AVPB-F, PN 16, DN 15, Debiet [m3/h]: 0.08 - 1.8, 0.3 bar - 0.3 bar, Buitendraad, G 3/4 A, Montageversie: Retour

003H6418

AVPB-F PN16 15/2,5 0,3 schroefdraad retour

Productdata

Bruto gewicht 1.708 Kilogram
Netto gewicht 1.708 Kilogram
Volume 4.609 Liter
EAN 5702421539378

 

Aansluitmaat G 3/4 A
Aansluittypen Buitendraad
Aantal poorten 2
Afdichting DP materiaal EPDM
Afsluitermaat DN 15
Cavitatiefactor 0.6
Cavitatiefactor 100% 0.41
Cavitatiefactor 25% 0.69
Cavitatiefactor 50% 0.62
Cavitatiefactor 75% 0.6
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Debiet [m3/h] 1.8 m³/h
Debiet [m³/h] [Max] 1.8 m³/h
Debiet [m³/h] [Min] 0.08 m³/h
Description AVPB-F PN16 15/2,5 0,3 schroefdraad retour
Diameter [mm] 15 mm
dPb virtueel 0.2
Druk nominaal [bar] 16 bar
Drukklasse PN 16
Drukregelaar Drukverschilregelaar
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Flowbegrenzing Ja
Flowregeling Nee
Functie Drukverschil en flowbegrenzer
Functie VSP - P Ja
Function VSP - Q Ja
Function VSP - T Nee
Instellen van het drukverschil [bar] [Max] 0.3 bar
Instellen van het drukverschil [bar] [Min] 0.3 bar
Insteltype Fixed
Kvs-waarden [m³/u] 2.5 m³/h
Lekkagewaarde [% Kvs] 0.02
Media pH [Max] 10
Media pH [Min] 7
Mediatemperatuur [°C] [Max] 150 °C
Mediatemperatuur [°C] [Min] 2 °C
Medium alternatief Glycolwater tot 30%
Montageversie Retour
Motor membraanhuismateriaal EPDM
PN alternatief VSP 0
Productgroep Pressure flow controllers
REACH kandidatenlijst stoffen Lead (CAS no. 7439-92-1)
Spindelpositie Normaal open
Toegestane media District heating/cooling circulation water
Toepassing Stadsverwarming
Type AVPB-F
UK RoHS compliance Out of scope
Ventielbodymateriaal Rood brons CuSn5ZnPb (Rg5)
Ventielconus DP materiaal Ontzinkend vrij messing CuZn36Pb2As
Ventielzittingmateriaal Roestvrij staal, mat. nr. 1.4571
Verschildrukbereik [bar] [Max] 12 bar

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality