AVPB, PN 16, DN 15, Debiet [m3/h]: 0.08 - 1.8, 0.2 bar - 1 bar, Buitendraad, G 3/4 A, Montageversie: Retour

003H6400

AVPB PN16 15/2,5 0,2-1,0 schroefdraad retour

Productdata

Bruto gewicht 2.144 Kilogram
Netto gewicht 2.144 Kilogram
Volume 6.997 Liter
EAN 5702421539194

 

Aansluitmaat G 3/4 A
Aansluittypen Buitendraad
Aantal poorten 2
Afdichting DP materiaal EPDM
Afsluitermaat DN 15
Cavitatiefactor 0.6
Cavitatiefactor 100% 0.41
Cavitatiefactor 25% 0.69
Cavitatiefactor 50% 0.62
Cavitatiefactor 75% 0.6
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Debiet [m3/h] 1.8 m³/h
Debiet [m³/h] [Max] 1.8 m³/h
Debiet [m³/h] [Min] 0.08 m³/h
Description AVPB PN16 15/2,5 0,2-1,0 schroefdraad retour
Diameter [mm] 15 mm
dPb virtueel 0.2
Druk nominaal [bar] 16 bar
Drukklasse PN 16
Drukregelaar Drukverschilregelaar
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Flowbegrenzing Ja
Flowregeling Nee
Functie Drukverschil en flowbegrenzer
Functie VSP - P Ja
Function VSP - Q Ja
Function VSP - T Nee
Instellen van het drukverschil [bar] [Max] 1 bar
Instellen van het drukverschil [bar] [Min] 0.2 bar
Insteltype Adjustable
Kvs-waarden [m³/u] 2.5 m³/h
Lekkagewaarde [% Kvs] 0.02
Media pH [Max] 10
Media pH [Min] 7
Mediatemperatuur [°C] [Max] 150 °C
Mediatemperatuur [°C] [Min] 2 °C
Medium alternatief Glycolwater tot 30%
Montageversie Retour
Motor membraanhuismateriaal EPDM
PN alternatief VSP 0
Productgroep Pressure flow controllers
REACH kandidatenlijst stoffen Lead (CAS no. 7439-92-1)
Spindelpositie Normaal open
Toegestane media District heating/cooling circulation water
Toepassing Stadsverwarming
Type AVPB
UK RoHS compliance Out of scope
Ventielbodymateriaal Rood brons CuSn5ZnPb (Rg5)
Ventielconus DP materiaal Ontzinkend vrij messing CuZn36Pb2As
Ventielzittingmateriaal Roestvrij staal, mat. nr. 1.4571
Verschildrukbereik [bar] [Max] 12 bar

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality