AVP, PN 16, DN 25, 8.00 m³/h, 0.20 bar - 1.00 bar, Buitendraad, G 1 1/4 A

003H6210

AVP PN16 25/8 0,2-1,0 schroefdraad retour

Productdata

Bruto gewicht 2.325 Kilogram
Netto gewicht 2.102 Kilogram
Volume 4.516 Liter
EAN 5702421537343

 

Aansluitmaat G 1 1/4 A
Aansluittypen Buitendraad
Aantal poorten 2
Afdichting DP materiaal EPDM
Afsluitermaat DN 25
Cavitatiefactor 0.6
Cavitatiefactor 100% 0.38
Cavitatiefactor 25% 0.64
Cavitatiefactor 50% 0.57
Cavitatiefactor 75% 0.55
China RoHS compliance Out of scope
Description AVP PN16 25/8 0,2-1,0 schroefdraad retour
Diameter [mm] 25 mm
Druk nominaal [bar] 16 bar
Drukklasse PN 16
Drukregelaar Drukverschilregelaar
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Flowbegrenzing Nee
Flowregeling Nee
Functie Drukverschilregelaar
Functie VSP - P Ja
Function VSP - Q Nee
Function VSP - T Nee
In scope of WEEE and contain batteries No
Instellen van het drukverschil [bar] [Max] 1 bar
Instellen van het drukverschil [bar] [Min] 0.2 bar
Insteltype Instelbaar
Kvs-waarden [m³/u] 8 m³/h
Lekkagewaarde [% Kvs] 0.02
Media pH [Max] 10
Media pH [Min] 7
Mediatemperatuur [°C] [Max] 150 °C
Mediatemperatuur [°C] [Min] 2 °C
Medium alternatief Glycolwater tot 30%
Montageversie Retour
Motor membraanhuismateriaal EPDM
PN alternatief VSP 0
Productgroep Pressure flow controllers
Productnaam SCIP-dossier AVP PN16 DN15-32 RETURN
REACH kandidatenlijst stoffen Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossiernr. c1918e6e-2958-4a99-ab55-01601912a7a9
Spindelpositie Normaal open
Toegestane media District heating/cooling circulation water
Toepassing Stadsverwarming
Type AVP
UK RoHS compliance Out of scope
Ventielbodymateriaal Rood brons CuSn5ZnPb (Rg5)
Ventielconus DP materiaal Ontzinkend vrij messing CuZn36Pb2As
Ventielzittingmateriaal Roestvrij staal, mat. nr. 1.4571
Verschildrukbereik [bar] [Max] 12 bar

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality