AFQM 6, PN 16, DN 50, Debiet [m3/h]: 3.20 - 16.00, Flens, Montageversie: vrij

003G1083

AFQM 6 PN16 50/32 /0,2 flens flow/ret

Productdata

Bruto gewicht 34 Kilogram
Netto gewicht 34 Kilogram
Volume 188.057 Liter
EAN 5702421808979

 

Aansluitmaat DN 50
Aansluittypen Flens
Aantal poorten 2
Afdichting DP materiaal EPDM
Afdichting VC materiaal Metaal
Afsluitermaat DN 50
Cavitatiefactor 0.5
Cavitatiefactor 100% 0.34
Cavitatiefactor 25% 0.58
Cavitatiefactor 50% 0.52
Cavitatiefactor 75% 0.5
China RoHS compliance Out of scope
Debiet [m3/h] 16 m³/h
Debiet [m³/h] [Max] 16 m³/h
Debiet [m³/h] [Min] 3.2 m³/h
Description AFQM 6 PN16 50/32 /0,2 flens flow/ret
Diameter [mm] 50 mm
Druk nominaal [bar] 16 bar
Drukklasse PN 16
Drukregelaar Nee
EU RoHS compliance Out of scope
Flowbegrenzer verschildruk - dpb [bar] 0.2 bar
Flowbegrenzing Ja
Flowregeling Ja
Functie Flowregelaar met int. regelafsluiter
Functie VSP - P Nee
Function VSP - Q Nee
Function VSP - T Nee
In scope of WEEE and contain batteries No
Insteltype Geen
Kvs-waarden [m³/u] 32 m³/h
Lekkagewaarde [% Kvs] 0.01
Media pH [Max] 10
Media pH [Min] 7
Mediatemperatuur [°C] [Max] 150 °C
Mediatemperatuur [°C] [Min] 2 °C
Medium alternatief Glycolwater tot 30%
Montageversie vrij
Motor membraanhuismateriaal EPDM (rollend, vezelversterkt)
Motorgrootte [cm2] 250 cm²
Productgroep Pressure flow controllers
Productnaam SCIP-dossier AFQM DN40-50
REACH kandidatenlijst stoffen Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossiernr. f8cf0cbc-88d9-460e-8f70-2be54794ee8e
Slag [mm] 12 mm
Spindelpositie Normaal open
Toegestane media District heating/cooling circulation water
Toepassing Stadsverwarming
Type AFQM 6
UK RoHS compliance Out of scope
Ventielbodymateriaal Grijs gietijzer EN-GJL-250 (GG-25)
Ventielconus DP materiaal Roestvrij staal mat. nr. 1.4404
Ventielconus VC materiaal Roestvrij staal mat. nr. 1.4404
Ventielzittingmateriaal Roestvrij staal W. Nr 1.4021
Verschildrukbereik [bar] [Max] 16 bar

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality